Publicar produtos
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
Unimetal

UNI 1000 - Polyurethane insulated panels

Traduzido por Google,

UNI 1000
Versão disponível com acabamentos inferiores:
•Aço
•Alumínio

Especificação
  • UNI 1000 Mono
    Version available with lower finishes:
    •Feltboard
    •Centesimal aluminum
    UNI 1000 Farm
    Version available with lower finishes:
    •Fiberglass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUNI-1000
  • Familia de productoCoverings
  • Grupo de produtosPolyurethane insulated panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Código UNSPSC30
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panels
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Título OmniclassMetal Roof Panels
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings