Publicar produtos
Inflow® Plus 355 - Tata Steel Pipework
Inflow® Plus 355 - Tata Steel Pipework
Inflow® Plus 355 - Tata Steel Pipework
    Tata Steel
    Arquivado

    Inflow® Plus 355 - Tata Steel Pipework

    Inflow® Plus 355 is our high strength, multi-certified, hot-finished HFW (High Frequency Welded) pressure tube for general purpose and industrial conveyance solutions such as HVAC, steam services, petrochemical, process plant, fire protection and wear resistance applications. Primary standard EN 10217-3 Grade P355NH
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainflow-plus-335
    • Familia de productoPipework Systems
    • Grupo de produtosInflow & Inflow PLUS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
    • Classificação IFCSegmento de Tubo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_63_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon steel pipe and fittings

    Produtos parecidos