Publicar produtos
Silenta Extreme

Silenta Extreme

4.5 de 5 estrelas4.5(19 avaliações)
Traduzido por Google,

Silenta Extreme, é um novo sistema de tubulação de solo, águas residuais e drenagem à base de PP isento de halogênio, resistente ao fogo [B-s1, d0] e com isolamento acústico [18 dB(A)], especialmente desenvolvido e produzido pela a mais alta tecnologia para você aumentar a segurança e o conforto do seu prédio com seus recursos e estrutura aprimorados.

Por ser isento de halogênio, não emite gases venenosos e letais em caso de incêndio.

É fabricado com tecnologia de polipropileno multicamada de última geração de acordo com os requisitos das normas EN 1451, EN 13501 e DIN EN 14366.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação de plástico e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • All soil and waste water drainage systems inside the buildings
      • Office buildings, conference halls etc.
      • Schools, libraries, hospitals, hotels, houses
      • All underground drainage systems between the building and the main pipeline
      • Rainwater systems
      • Sustainable / green buildings
      • Industrial areas (short and long-term use)

      Main Advantages:

      • Halogen-free structure
      • Zero toxicity, no emission of poisonous and lethal gases in case of fire
      • Fire resistant with B-s1; d0 fire classification
      • Soundproof multilayer structure with 18dB(A) noise level at 4 l/s flow rate
      • High impact resistance
      • Excellent corrosion resistance and long service life
      • Superior chemical resistance
      • Smooth inner surface, no incrustations
      • High temperature resistant up to 97 °C
      • UV protected external layer
      • 100% recyclable, and environmental-friendly
      • Easy installation and application


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSilenta-Extreme
    • Familia de productoDrainage Building Technology
    • Grupo de produtosExtreme
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2022-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos