Publicar produtos
SeaCor CPVC

SeaCor CPVC

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,

O primeiro sistema de tubulação de plástico aprovado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos para sistemas de água branca, preta e cinza. O sistema de tubulação SeaCor® é particularmente adequado para sistemas de água branca, preta e cinza, bem como aplicações de ventilação em ambientes marítimos. O SeaCor está em conformidade com os regulamentos FTP sobre fumaça, toxicidade e inflamabilidade de superfície e é aprovado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e pela Transport Canada.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Marine

    Main Advantages:

    • Corrosion-resistand
    • Low weight - increases the payload possibilities for ships and saves energy during operation
    • Easy installation thanks two-step welding process
    • Temperature resistant up to 99° C (210° F)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSeaCor-CPVC
  • Familia de productoPVC-C Industrial Piping System
  • Grupo de produtosSeaCor CPVC
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos