Publicar produtos
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray
    Tata Steel
    Arquivado

    RoofDek HLT130/600 - Structural Liner Tray

    Structural liner trays provide a neat planar inner surface, flat except for the stiffening ribs. It is suitable for both roof and wall cladding applications spanning across the main steels and omitting the need for purlins or cladding rails.
    Especificação
    • Please see our brochure: https://www.tatasteelconstruction.com/static_files/Tata%20Steel/content/products/Building%20Systems/RoofDek/Structural%20Liner%20Tray/downloads/RoofDek%20Structural%20Roof%20Decking%20and%20Trays%20brochure.pdf
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroofdek-hlt130-600
    • Familia de productoStructural Roofing Systems
    • Grupo de produtosRoofDek
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_65_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal profiled sheet roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Título OmniclassSheet Metal Roofing
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings