Publicar produtos
Floor moisture protection
Floor moisture protection
Floor moisture protection
Floor moisture protection
    TECCA

    Floor moisture protection

    Traduzido por Google,

    Uma alternativa moderna e simples para evitar eficazmente a penetração de umidade em pisos de madeira flutuantes, por exemplo, proveniente de uma laje de concreto.

    Especificação
    • The following products are included in the system solution:

      T-Foil Robust

      An aging-resistant building foil (air and vapor barrier) consisting of polyethylene foil with high diffusion density. The product family includes Basic, Standard and Robust, with different advantages. For floors, we recommend T-Foil Robust due to its durable thickness.

      T-Flex

      Optimal multi-function tape that is primarily used on interior climate screens made of polyethylene (vapor barrier) and vapor barrier membranes. The airtightness becomes effective and durable when taping joints and various penetrations.

      T-Foam

      A floor foam of high material quality and aging resistance. T-Foam has good leveling ability, impact sound-absorbing properties and can be used on concrete substrates.

      For more information: teccaworld.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFloor
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-06-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa