Publicar produtos
Luméal GA (W)
Technal

Luméal GA (W)

Traduzido por Google,
Abertura oculta. Grandes dimensões - Dimensões máximas até W: 4 ,50 m - H: 2 ,70 m - Peso máximo por folha: 300 kg com rolos triplos de aço inoxidável Desempenhos térmicos - Até Uw = 1,2 W/m².K, Sw = 0,45 e TLw = 0,64 Vidro duplo com Ug = 1,0 W/m2.K + Espaçador de isolamento com dimensões W: 4,50 m - H: 2,70 m. Design - Peso de alumínio mais leve (-35%) com apenas 68mm e 77mm de alumínio visível - Calha de reunião central fina - Drenagem oculta para todas as aplicações Acessibilidade e conforto - Dispositivo adaptado para facilitar o acesso. - Soleiras planas instaladas no piso ou perfil de rampa de acesso foram desenvolvidas para melhorar o conforto do usuário - Opção motorizada para facilitar a abertura/fechamento de grandes dimensões e quadros pesados Mecanismos de travamento - Várias opções de puxadores com design refinado, sem travamento ou 2- ponto e travamento de 3 pontos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEC-LU-GA-W
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosWindows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716

Disponibilidade da região

Ásia África Europa