Publicar produtos
Soléal FY 55
Soléal FY 55
    Technal

    Soléal FY 55

    Traduzido por Google,
    Design - Um caixilho de abertura minimalista com "clip-on trim" criando uma sensação contemporânea - Um conjunto de abertura visível que fornece opulência e alta qualidade - Drenagem oculta para remoção discreta de água de todas as configurações de abertura, bem como de caixilhos fixos - Flashings disponíveis em diferentes formas e estilos Múltiplas configurações - Caixilho fixo - 1 e 2 folhas - Conjuntos compostos integrados ou empilhados com travessa ou luzes laterais - Caixilharia saliente suspensa Sistemas de fechamento e segurança - Várias combinações estão disponíveis até 6 pontos com ou sem sistemas de travamento de chave - Manípulos centrados nos montantes centrais de caixilhos de 2 folhas reduzidos a 66 mm (armação de abertura mínima) e 116 mm (estrutura de abertura visível) estão disponíveis como opção - Os manípulos exclusivos Technal estão disponíveis para todas as configurações e garantem a consistência do estilo independentemente da o tipo de sistema de abertura e pode ser adaptado para uso em portas e sistemas de correr - Janelas submetidas a testes de retardo de entrada forçada realizados obtendo uma pontuação de RC2 de acordo com a norma EN-1627-30. Valores de perda térmica otimizados Uw até 1,2 W/m².°K, Sw =0,41 e LTw = 0,54 com vidro triplo (Ug = 0,6 + borda quente) Muito bom desempenho acústico até 40dB (RA,Tr) de atenuação acústica. Teste na janela com vidro 44.1/20/12
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTEC-SO-FY-55
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosWindows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716

    Disponibilidade da região

    Europa