Publicar produtos
Soléal GY 55 (W)
Technal

Soléal GY 55 (W)

3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Tamanhos grandes - O design é adequado para tamanhos grandes, aproveitando melhor a luz do dia disponível - Tamanhos até W 4,3 mx H 2,6 m com montantes de alta inércia em um quadro de 2 folhas com um peso máximo de 200 kg por folha Desempenho térmico, climático e acústico - Os controles deslizantes SOLEAL são projetados para acompanhar as mudanças no mercado: padrão francês 2012, critérios de permeabilidade ao ar para edifícios de baixo consumo e requisitos acústicos Várias aplicações - 2, 3 e 4 faixas - De faixa deslizante de faixa única janela de bolso para janela de bolso de 3 trilhos - Solução de canto interno ou externo de 2 a 4 trilhos - Solução de janela de bolso de canto interno ou externo de 2 a 3 trilhos - Molduras compostas e janelas de bolso - Aro especial para montagem direta em superfície marcenaria existente - Revestimentos (flanges, peitoris e arquitraves) como para portas e janelas SOLEAL Design estético - Forma simples e esbeltas molduras - Mecanismo de operação discreto - Reforço em tira estilo minimalista que pode ser aprimorado com decoração perfis ativos (patente Technal) - Drenagem oculta com evacuação de água invisível para todas as aplicações
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTEC-SO-GY-65
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosWindows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716

Disponibilidade da região

Ásia África Europa