Publicar produtos
SteelBuilt Curtainwall Infinity System

SteelBuilt Curtainwall Infinity System

Traduzido por Google,

O Sistema SteelBuilt Curtainwall Infinity™ pode ser usado como montante de apoio para praticamente qualquer tipo de elemento de aço personalizado, permitindo que arquitetos e designers utilizem áreas maiores de vidro, perfis de estrutura menores e vãos livres maiores. A flexibilidade de projeto permite que as paredes-cortina sejam incorporadas a uma gama quase ilimitada de tipos de construção, projetos e requisitos de desempenho.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Quase qualquer tipo de componente de aço personalizado pode ser usado (por exemplo, aço inoxidável, vigas de caixa, vigas em I e perfis em T).
  • Oferece as vantagens do aço: vãos livres maiores, linhas de visão mais estreitas e melhor desempenho térmico.
  • Linhas de visão estreitas: 1-3/4" (45 mm) somente para interior ou 2-3/8" (60 mm).
  • Variedade de profundidades do sistema.
  • Opções de preenchimento de até 2".
  • Acabamentos pintados disponíveis em opções padrão e personalizadas.
  • Materiais de envidraçamento compatíveis com silicone garantem vedações duradouras.
  • Método de fabricação de blocos de cisalhamento.
  • Compatível com sistemas de janelas e portas SteelBuilt®.
  • Recursos opcionais:
    • Silicone estrutural disponível em aplicações de 2 ou 4 lados para uma aparência suave e monolítica (consulte SteelBuilt Curtainwall Infinity™ SSG).
    • Tampas de cobertura em aço inoxidável.
    • Tampas de cobertura personalizadas em alumínio extrudado.


Especificação
  • Frame tests performed in accordance with:

    AAMA 501.1Dynamic Water Penetration
    ASTM E283Air Performance
    ASTM E331Static Water Penetration
    ASTM E330Structural Performance

    Almost any type of custom steel member can be used for a back mullion–such as stainless steel, box, I-beams and T-shapes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteelbuilt-curtainwall-infinity
  • Familia de productoArchitectural Frames
  • Grupo de produtosSteelBuilt Curtainwall Infinity System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls