COMPOSIÇÃO DO CONECTOR
O conector TECNARIA DIAPASON é composto por uma chapa de aço galvanizado de 3 mm de espessura com uma base retangular nervurada de 70x55 mm, prensada em forma de "U" com duas asas inclinadas. Há quatro furos na parte inclinada para acomodar barras transversais de aço;
quatro pregos de aço de alta resistência passam pelos orifícios previstos na placa e fixam o conector na estrutura metálica.
As alturas disponíveis são 100 e 125 mm. Os pregos utilizados são de aço carbono Ø 4,5 mm, comprimento 22,5 mm, Ø cabeça 14 mm. Os pregos utilizados são de aço carbono Ø 4,5 mm, comprimento 22,5 mm, Ø cabeça 14 mm.
Disponibilidade da região
| Europa | África |
|---|---|
Albania | Algeria |
Austria | Cabo Verde |
Belgium | Libya |
Bosnia and Herzegovina | Morocco |
Bulgaria | Tunisia |
Croatia | |
Czech Republic | |
Denmark | |
Finland | |
France | |
Germany | |
Greece | |
Hungary | |
Ireland | |
Italy | |
Luxembourg | |
Malta | |
Moldova | |
Monaco | |
Montenegro | |
Netherlands | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Romania | |
San Marino | |
Serbia | |
Slovakia | |
Slovenia | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland | |
United Kingdom | |
Vatican City |