Publicar produtos
DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

Traduzido por Google,
Difusor circular de alta indução com cones ajustáveis, composto por perfis de cone truncado concêntricos. Altura ajustável por meio de um parafuso de regulagem, permitindo alterar a direção do jato de ar de acordo com as condições térmicas desejadas. – ALTURA DE INSTALAÇÃO: 2,7 – 6 m – APLICAÇÃO: climatização (aquecimento e resfriamento de ambientes)
Especificação
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDCMC-GUARNIZIONE
  • Familia de productoDiffusion
  • Grupo de produtosDCMC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

Disponibilidade da região

Europa