Publicar produtos
DCMQ GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

DCMQ GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

Traduzido por Google,
Difusor circular de alta indução com cones ajustáveis, composto por perfis de cones truncados concêntricos em um painel quadrado, adequado para instalação em tetos falsos com painéis de 600×600 mm. Altura ajustável por meio de um parafuso de regulagem, permitindo alterar a direção do jato de ar de acordo com as condições térmicas desejadas.
Especificação
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – USE: room cooling and heating
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDCMQ-GUARNIZIONE
  • Familia de productoDiffusion
  • Grupo de produtosDCMQ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

Disponibilidade da região

Europa