Publicar produtos
DHT Orientable nozzle diffuser

DHT Orientable nozzle diffuser

Traduzido por Google,
Difusor cônico ajustável de alta indução com montagem direta em duto e junta de vedação em EPDM. O corpo central pode ser facilmente ajustado ou girado em 180° para alcance máximo. – ALTURA DE INSTALAÇÃO: até 25/30 m – APLICAÇÃO: refrigeração e aquecimento de grandes áreas
Especificação
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Pickled Steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDHT
  • Familia de productoDiffusion
  • Grupo de produtosDHT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

Disponibilidade da região

Europa