Publicar produtos
DSRS GUARNIZIONE Variable geometry diffuser

DSRS GUARNIZIONE Variable geometry diffuser

Traduzido por Google,
Difusor de geometria variável desenvolvido para ambientes com pé-direito alto, onde são necessários longo alcance e alta taxa de indução. Composto por uma carcaça na qual são instalados defletores ajustáveis ​​individualmente ou simultaneamente (se necessário) para alterar a direção do jato de ar de acordo com as condições térmicas desejadas. – DSR: Ajuste manual das lâminas – DSRS: Ajuste simultâneo das lâminas
Especificação
  • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: aluminium – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDSRS-GUARNIZIONE
  • Familia de productoDiffusion
  • Grupo de produtosDSRS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Air Diffusers

Disponibilidade da região

Europa