Publicar produtos
NPS® CLS Beam
Self-bearing truss composite beam with footing made of concrete

NPS® CLS Beam Self-bearing truss composite beam with footing made of concrete

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O NPS® CLS Beam é uma solução nativa resistente ao fogo até 240'. É ideal para grandes sobrecargas e/ou vãos e particularmente adequado para acoplamento com laje alveolar ou teto de laje. As vigas NPS® Cls combinam com todos os tipos de colunas e se adaptam a diferentes formas de suporte em uso. É uma estrutura mista, onde o aço e o concreto trabalham juntos permitindo alto desempenho e uma viga autoportante: não é necessário suporte provisório. A concretagem é feita simultaneamente com o concreto de cobertura de lajes e juntas. É ideal para realizar decks com saltos em altura, graças à base que pode ser moldada com diferentes alturas em dois lados. Para colocar uma viga, leva apenas 5 minutos, 2 trabalhadores e 1 operador de guindaste. O NPS® CLS Beam também inclui cálculos de projeto estrutural, desenhos estruturais - sempre aprovados, assinados e carimbados por um técnico autorizado - e instruções de montagem.
Especificação
  • NPS® CLS beam is a steel-concrete composite structure that bears itself and the ceiling that rests on it. NPS® CLS beam is CE marked EN1090-1 compliant, execution class EXC2, tolerance class 1, preparation grade P1. The beam is made of structural steel truss in accordance with UNI EN ISO 10025. The footing, made of C32/40 exposure class XC3 or higher class of concrete, is UNI EN 206-1:2006 compliant. It works as support for the ceiling and as formwork for the casting formwork. Mechanical resistance to fire(R) is up to 240 minutes according to Eurocode 2-2. Welding uses metal active gas (Process 135 referred to UNI EN ISO 4063). Completed with connections or steel bars to be placed at the node to guarantee structural continuity. Ductility reinforcement is excluded. Verification method and standards’ reference: In the 1st phase UNI EN 1993-1 (Eurocode 3) In the 2nd phase UNI EN 1994-1 (Eurocode 4) For seismic actions UNI EN 1998-1 (Eurocode 8) NPS® design is approved by a state licensed technician.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNPS-CLS-Beam
  • Familia de productoNPS Beam
  • Grupo de produtosCLS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
  • Classificação IFCViga
  • Nome UNSPSCBeams
  • Código UNSPSC301017
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoBeams
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 13
  • Título OmniclassBeams