Publicar produtos
ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS
ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    ARIA2 ELEGANCE TR – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    Traduzido por Google,

    As cortinas de ar da Tecnosystemi são projetadas e construídas para otimizar o desempenho dos sistemas de ar condicionado nos ambientes em que são instaladas, adaptando-se à necessidade de entrada e saída frequente dos usuários, evitando assim a constante abertura e fechamento das portas de entrada. Isso garante uma economia considerável, reduzindo significativamente a perda de calor. A cortina de ar, posicionada internamente acima da porta de entrada, gera um fluxo de ar que é rapidamente direcionado para baixo, criando uma clara separação entre os volumes de ar interno e externo. Dessa forma, os ambientes podem ser climatizados adequadamente, sem perda de calor no inverno e sem superaquecimento no verão. Outros benefícios incluem a significativa redução no consumo de energia e o fato de o sistema impedir a entrada de gases de escape, poeira e insetos que poderiam entrar no ambiente quando as portas estão abertas. A utilização ideal da cortina de ar é garantida pelas três velocidades do motor, selecionáveis ​​por meio do controle remoto.

    Especificação
      • 6 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Lower air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function
      • Panel with 3 LED
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal, integrated with the false ceiling, h max 2,2m from the floor
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaria2-elegance-tr-built-it-tangential-air-curtain-with-heating-elements
    • Familia de productoAPPLY AIR
    • Grupo de produtosAIR CURTAINS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Cortinas de ar
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010007
    • Nome ETIMElectric air curtain
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir curtains
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Número OmniClass23-33 31 11
    • Título OmniclassAir Curtains