Publicar produtos
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
    tekmar

    2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F

    Traduzido por Google,

    Esta válvula de zona de 2 vias da tekmar, modelo 700F, regula o fluxo para zonas designadas de aquecimento e resfriamento em um sistema hidrônico. As válvulas são normalmente fechadas e acionadas mecanicamente, com conexão a um interruptor de fim de curso.

    Características

    • Acionado mecanicamente
    • Normalmente aberto, retorno por mola
    • Interruptor final
    • Conexão de alargamento

    Especificação
    • Specifications
      Connection Size1/2 IN
      Connection TypeFlare Joint
      Dimensions4 IN L x 2 5/8 IN W x 4 IN H (101 x 67 x 101 mm)
      MarketsCommercial Buildings with BAS, Multifamily Homes, Single-Family Homes, Small Commercial Buildings
      Maximum Operating Pressure145 psi (10 bar)
      Operating Temperature Range41 to 140 degrees F (5 to 60 degrees C)
      Power Consumption8 VA
      Rated Supply Voltage24 V (ac)
      Thread TypeDoes Not Apply To Product
      Valve CV4.00
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2-Way-Zone-Valve-3-8-IN-Flare-700F
    • Familia de productoControls
    • Grupo de produtosControl Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
    • Número OmniClass23-27 11 15
    • Título OmniclassFlow Measuring Instrument And Controls