Publicar produtos
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
    TeraSteel

    ISOAC3 LD

    Traduzido por Google,

    Painéis de telhado isolantes térmicos ISOAC3 com espuma LEAD .

    Painel de teto com 3 nervuras - é uma solução prática e econômica .

    ISOAC3 é um painel de telhado com 3 nervuras de reforço para construções com exigências de alta resistência onde a inclinação do telhado é superior a 7%.

    Os painéis de telhado isolantes térmicos ISOAC3 podem ser usados para fechamentos externos para uma ampla gama de obras, como galpões industriais, shopping centers, galpões de armazenamento, módulos pré-fabricados para locais, câmaras frigoríficas na indústria alimentícia.

    V PLUS PERFORM nova tecnologia à prova de fogo: reação superior ao fogo, EUROCLASS B-s1,do. Resistência ao fogo REI30.

    GreenCoat é um revestimento de base biológica. A proteção está em conformidade com o padrão europeu REACH e inúmeras certificações ambientais. Ao mesmo tempo, permite uma grande variedade de cores e acabamentos, com espessuras de 0,60 mm ou 0,70 mm. Esta proteção oferece 15 anos de garantia de cor superior e 30 anos de proteção contra corrosão. A tecnologia de revestimento mais ecológica do mercado para coberturas e fachadas

    Tamanhos disponíveis: comprimento entre 2 - 13,5 metros, espessura disponível: 80 -150mm.

    Cores disponíveis RAL9006, RAL7016, RAL9002 espessura da chapa metálica 0,60mm / 0,60mm.


    Especificação
    • - Sandwich panels with double metal skin.

      Improved energy efficiency with lambda of 0.018W/m.K, better thermal transfer up to 20% and V PLUS PERFORM PU solutions.

      Increased resistance to external factors: very resistance to corrosion, UV radiation and scratches. Green coat solutio

      - 3 ribs corrugated profile; 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaISOAC3LD
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-27
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioPoliisocianorato PIR
    • Concebido emRomania
    • Fabricado emRomania
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC011925
    • Nome ETIMSandwich panel
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoConstruction
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniclassStructural and Exterior Enclosure Products
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING