Publicar produtos
Tesla Powerwall
Tesla Powerwall
    Tesla

    Tesla Powerwall

    3.9 de 5 estrelas3.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Poder de backup sem costura. Com ou sem sol.

    O Powerwall detecta interrupções na rede e se torna automaticamente a principal fonte de energia da sua casa. Proteja sua casa da próxima queda de energia e mantenha suas luzes acesas, telefones carregados e sem poças sob a geladeira.

    Casa auto-alimentada. Basta adicionar Powerwall.
    O Powerwall se integra à energia solar para armazenar o excesso de energia gerada durante o dia e a disponibiliza quando você precisa, minimizando a dependência de sua concessionária.

    Controle Baseado no Tempo. Uma maneira inteligente de usar a energia.
    Se os preços dos serviços públicos variarem ao longo do dia, defina o Powerwall no Controle Baseado no Tempo para maximizar a economia. O Powerwall aprende padrões em seu uso de energia e geração solar, usando energia armazenada para evitar a compra de eletricidade de alto custo.

    Compacto e Simples
    O Powerwall é um sistema totalmente automatizado que se instala facilmente e não requer manutenção.



    Especificação
    • Usable Capacity: 
      13.5 kWh

      Depth of Discharge: 
      100%

      Efficiency: 
      90% round-trip

      Power: 
      7kW peak / 5kW continuous

      Supported Applications: 
      Solar self-consumption
      Back-up power
      Time-Based control
      Off-grid capabilities

      Warranty: 
      10 years

      Scalable: Up to 10 Powerwalls

      Operating Temperature: 
      -4°F to 122°F / -20°C to 50°C

      Dimensions: 
      L x W x D: 45.3" x 29.6" x 5.75"(1150 mm x 753 mm x 147 mm)

      Weight: 
      251.3 lbs / 114 kg

      Installation: 
      Floor or wall mounted
      Indoor or outdoor

      Certification: 
      North American and International Standards
      Grid code compliant

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTesla-Powerwall
    • Familia de productoEnergy
    • Grupo de produtosPowerwall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)45.3
    • Largura (polegadas)29.6
    • Profundidade (polegadas)5.75
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)251.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Energia
    • Nome UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units