Publicar produtos
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
Stereo acoustic panels
    Texaa

    Stereo acoustic panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis estéreo são projetados para serem posicionados em volumes.

    Podem ser verticais, horizontais, suspensas ou instaladas, simples ou em cluster. Eles podem fazer parte da arquitetura de todos os tipos de espaço para lidar com a reverberação sonora em geral ou área por área.

    Lançada pela Texaa, esta técnica de abordar a acústica em espaços reverberantes com objetos tornou-se gradualmente um padrão arquitetônico.

    Cada painel é feito com uma estrutura de aço à prova de ferrugem, enchimento absorvente e um pano microporoso, envolto em uma capa removível e lavável à máquina feita de nosso tecido Aeria transparente ao som.

    A estrutura de aço, a aplicação manual da tampa e a capacidade da Aeria de se ajustar perfeitamente a qualquer formato tornam possível adaptar formas geométricas com precisão às necessidades. Dependendo do uso, a tampa protege um ou ambos os lados do painel.

    Os painéis podem ser facilmente instalados com ímãs ou suspensos. O produto entregue é leve e simples de usar. Os painéis são pendurados em cabos, cujo comprimento é facilmente ajustável, ou fixados com sistema de ímãs.

    Os painéis estéreo são modulares e sua tampa pode ser removida, o que prolonga sua vida útil. As tampas podem ser substituídas ou os painéis equipados com novos sistemas de fixação para serem utilizados em diferentes disposições.

    Especificação
    • Composition• Metal frame made of rust-proof steel• White AF1 felt• Grey or black microporouscloth cladding• Removable cover made of sound-transparent Aeria fabric

      Acoustic performance Equivalent absorption area A(m2) at mid-range frequencies• Stereo suspended panel1,199 x 1,199 x 55: 2 m2

      European reaction to fire classificationComplete product: B-s2, d0

      Durability of the aeria fabric cover• Run-resistant• 330 g/m² (opaque panel)• Protection against soiling:– Hydro/Oleophobic ≥ 5 (AATCC118 and AATCC193)– Electrostatic properties 7 x 1010 Ω (EN 1149-1)

      CleaningVacuum cleaning, may be taken apart and refitted, removable covers, machine washable.

      Environmental characteristics• Stereo panels meet the requirements specified in the HQE, LEED and BREEAM (4 points) reference documents and methods, based on:– their acoustic contribution– the provision of certified EPDs (EN 15804)– their very low emissions of VOC and formaldehyde• All Texaa products qualify for French “A+” health labelling and are classed as “conforming” after assessment using the German AgBB protocol

      Guarantee 10 years



      Garantie 10 ans

      Available options • Recesses for integrated light fittings, loudspeakers, etc.• Variable dimensions: widths from 300 to 1,200 mm and lengths from 600 to 2,400 mm. Please contact us for larger sizes.

      Special solutions• Specific configurations (overlaid, canopies, etc.).• Screw-fitted baffles

      Fitting• Suspended: each Stereo panel is suspended from the ceiling from 4 vertical cables (2 or 3 cables for baffles) made of galvanised steel (diameter 1.5 mm, length 1,000 mm), fitted with a threaded end-piece (M6) and an adjustable latch-eye hook.• Fitted to a support surface using a magnetic system: each single-sided Stereo is fitted using magnets to 4 invisible metal support plates which are themselves screwed to the wall.• For ceiling-mounted panels, 4 removable safety slings connect the panels to the support plates.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStereo
    • Familia de productoAcoustic panels and partitions
    • Grupo de produtospanels and partitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES