Publicar produtos
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ
THTC Floor SPC mAQ

    THTC Floor SPC mAQ

    Traduzido por Google,
    "Madeira artificial Mini Aquawood é um piso de madeira 100% à prova d'água, à prova de cupins, retardador de fogo, durável em todas as condições e que protege contra danos causados ​​pela água. Obtenha 100% de proteção contra o calor das luzes e a luz UV do sol. Faça não utilizar materiais que destroem a natureza. Pele facial forte Evita escorregões e quedas, pode ser usado como piso interno, instalado com madeira laminada, garantia de 10 anos, de fácil manutenção. Adequado para instalação em condomínios. Quarto, sala, varanda prédio de escritórios Sem ter que se preocupar mais com problemas de água."
    Especificação
    • "Stone Plastic Composite (SPC) Product details – Product name: Stone Plastic Composite (SPC) – There are 5 shades and patterns to choose from. – Usage characteristics: Suitable for installing floor work in houses and condos that are in areas with humidity. – Outstanding features: 100% waterproof, termite proof, easy to install with click-lock system. – Thickness 4 mm. Width 180 mm. Length 1218 mm. – Price 480 per square meter (product sold per box)"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTHTC_Floor-SPC_mAQ
    • Familia de productoWood Floor
    • Grupo de produtosSPC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1218
    • Largura (mm)180
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira

    Disponibilidade da região

    Ásia