Publicar produtos
Nanoleaf 100W Equivalent
Nanoleaf

Nanoleaf 100W Equivalent

Traduzido por Google,
A primeira lâmpada desse tipo a atingir 1600 lumens de brilho usando apenas 12 watts de eletricidade (substituição incandescente de 100W). Lâmpadas semelhantes que produzem a mesma quantidade de lúmens consomem pelo menos 20 watts de eletricidade. A lâmpada NanoLeaf projeta luz em 360 graus como uma lâmpada incandescente, fornecendo a solução de iluminação perfeita para todas as seleções de lâmpadas. Não há necessidade de esperar, a lâmpada NanoLeaf atinge o brilho máximo no instante em que você aciona o interruptor. Com pouca energia desperdiçada como calor, esta lâmpada permanece fria sem a necessidade de um dissipador de calor volumoso. Você nunca vai queimar sua mão quando tocar na lâmpada NanoLeaf.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única30570
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)77
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
  • Código UNSPSC3910