Publicar produtos
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling

    Traduzido por Google,

    Os painéis de parede STS4 apresentam sulcos estreitos e angulares para uma aparência ousada. Eles podem fornecer um contraste impressionante quando usados ao lado de outros perfis.

    A cor do álamo tremedor modificado termicamente é um atraente marrom dourado.

    Crie a sauna dos seus sonhos ou um espaço interior sofisticado.

    Especificação
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2

      1x5 Thermo-Aspen STS5

      • Thickness: .59
      • Width: 4.7
      • Coverage: 4.4


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicainterior-or-sauna-thermo-aspen-STS4-wall-paneling
      • Familia de productoInterior
      • Grupo de produtosInteriors and Saunas
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-03-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalThermally Modified Wood
      • Material secundárioMadeira
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emEstonia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
      • Código CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Wood Siding