Publicar produtos
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling

    Traduzido por Google,

    Os painéis de parede STS4 apresentam ranhuras angulares estreitas para uma aparência ousada. Eles podem fornecer um contraste impressionante quando usados ao lado de outros perfis.

    A cor do abeto termicamente modificado é um atraente marrom dourado com nós rústicos.

    Crie a sauna dos seus sonhos ou um espaço interior sofisticado.


    Especificação
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Spruce STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicainterior-or-sauna-thermo-spruce-STS4-wall-paneling
      • Familia de productoInterior
      • Grupo de produtosInteriors and Saunas
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-03-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalThermally Modified Wood
      • Material secundárioMadeira
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emEstonia
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
      • Código CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Wood Siding