Publicar produtos
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss

    Self-Climbing Truss

    Traduzido por Google,

    Projetada para reduzir ou eliminar a necessidade de equipamentos de içamento montados em vigas, esta treliça autotrepante é a solução ideal para elevar e abaixar iluminação, cortinas, cenários e outros equipamentos sem a necessidade de espaço suspenso. Ela também pode simplificar o içamento de cargas complexas em um edifício e agilizar a instalação. Cabos de içamento se conectam à estrutura suspensa, proporcionando uma solução completa e prática, sem a necessidade de maquinário montado na própria estrutura. A treliça autotrepante da Thern Stage Equipment é uma excelente solução para iluminação de palco, onde se necessita de uma posição de iluminação estável e versátil.

    Feitos para durar, nossos componentes são construídos com materiais resistentes e robustos. Garantimos uma vida útil consistente para sua estrutura autotrepante Thern Stage Equipment, oferecendo uma garantia limitada de dois anos para assegurar sua total satisfação.

      Especificação
      • Series CT25 – Gross Load Rating: 2,500 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 30', Wire Rope Diameter: 3/16"

        Series CT40 – Gross Load Rating: 3,920 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 40', Wire Rope Diameter: 1/4"

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaself-climbing-truss
      • Familia de productoHoists
      • Grupo de produtosSelf Climbing Truss
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-01-29
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de teatro e palco
      • Código CSI MasterFormat 201441 22 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Hoists
      • Número OmniClass23-23 17 27
      • Título OmniclassHoists

      Disponibilidade da região

      Europa América do Norte