Publicar produtos
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks

    Loft Blocks

    Traduzido por Google,

    Cada linha de içamento no sistema de rigging requer uma polia de elevação para direcionar o cabo de aço da talha até a polia principal. As polias de elevação da Thern Stage Equipment possuem placas laterais e ângulos de montagem integrados em uma única peça lateral sólida com uma polia de Nylatron torneada. As opções padrão estão disponíveis em ranhuras múltiplas sequenciais ou ranhura única com roletes de 2”, enquanto rolamentos de esferas de precisão selados e rolamentos de rolos cônicos também estão disponíveis.

    Projetados e fabricados para durar, nossos blocos de rigging para palco são feitos de materiais resistentes. Garantimos uma vida útil consistente para o seu bloco de rigging Thern Stage Equipment, oferecendo uma garantia limitada de dois anos para assegurar sua total satisfação.

    Especificação
    • Series LB6

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 3/16"
      • Capacity: 525 lbs

      Series LB8

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/16"
      • Capacity: 875 lbs

      Series LB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 875 lbs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaloft-blocks
    • Familia de productoBlocks
    • Grupo de produtosStage Loft Blocks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de teatro e palco
    • Código CSI MasterFormat 201411 61 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Rigging Systems and Controls
    • Número OmniClass23-21 25 13 13
    • Título OmniclassRigging Systems and Controls

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte