Publicar produtos
Clew Winches
Clew Winches
Clew Winches

    Clew Winches

    Traduzido por Google,

    Aumente a capacidade de movimentação da sua equipe de palco com um guincho de cabo manual ou elétrico. Levante e abaixe luzes, estruturas de cenário, cortinas, telas e outras cargas com múltiplas linhas com facilidade. Levante até 1.134 kg (2.500 lbs) a alturas de até 12 metros (40 pés) — com um mecanismo integrado de freio e trava para segurança — tudo em um espaço compacto. Nossos guinchos de cabo elétricos incluem um freio secundário, interruptor de limite rotativo e controles para operação por botão.

    Oferecendo a qualidade e a conveniência de um sistema de rigging teatral totalmente projetado, nossos conjuntos de cabos com guincho de olhal proporcionam uma operação simples e segura. Nossos sistemas de rigging foram concebidos para funcionar em perfeita harmonia, mas os designs modulares permitem que você escolha os equipamentos individuais de que precisa.

    Fabricados para durar, nossos componentes são compostos de materiais resistentes e robustos. Garantimos uma vida útil consistente para o seu sistema de guincho de escota Thern Stage Equipment, oferecendo uma garantia limitada de dois anos para assegurar sua total satisfação.

    Especificação
    • Series CW11

      • 1 Haul Line: 5/16" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 1,100 lbs
      • 2 Haul Lines: 1/4" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 1,100 lbs

      Series CW25

      • 1 Haul Line: 3/8" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 2,500 lbs
      • 2 Haul Lines: 5/16" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 2,500 lbs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclew-winches
    • Familia de productoHoists
    • Grupo de produtosClew Wenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Equipamento de teatro e palco
    • Código CSI MasterFormat 201441 22 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Hoists
    • Número OmniClass23-23 17 27
    • Título OmniclassHoists

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte