Publicar produtos
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar
TSL-GR45 Hinged grab bar

    TSL-GR45 Hinged grab bar

    Traduzido por Google,
    sua barra de apoio de braço único articulada compatível com DDA de alta qualidade em aço inoxidável AISI304 é um dispositivo de suporte ideal para banheiros comerciais. Pesando 6kg, foi rigorosamente testado e possui um mecanismo de queda lenta fácil de usar. Um mecanismo de travamento robusto e durável mantém a barra na posição vertical ou horizontal, tornando esta barra de apoio suspensa Doc M versátil e segura para banheiros públicos. A sua estética minimalista, linhas limpas, fixações ocultas e placa de descarga oculta tornam-na uma adição atraente ao espaço de lavagem contemporâneo™.
    Especificação
    • Weight 6.0Kg 

      Stainless steel grade 304

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTSL-GR45
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)785
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro