Publicar produtos
1656DFCT _ Curved press fitting female with  2-holes flange
TIEMME

1656DFCT _ Curved press fitting female with 2-holes flange

Traduzido por Google,

As prensas curvas com flange de 2 furos são adequadas para todos os tipos de instalações sanitárias, no âmbito residencial, comercial e industrial .

São constituídos por uma “manga” externa em aço inoxidável que, mediante o uso de pinças dedicadas, é deformada mecanicamente para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com os regulamentos permanentes, esses acessórios podem ser instalados ocultos. Um "anel" de polímero separa a parte de aço da parte de latão, a fim de evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre tubo e conexão.

Encaixe de pressão curvo com sistema de fixação à parede ; Rosca fêmea ISO 7 .
Também disponível na versão estanhada [SN]

Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de:
Tubos Ø 16mm e Ø 20mm .
Rosca fêmea G1/2" (DN15)


Faixa de produção:
Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubo multicamada
Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada

Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão em cotovelo duplo para tubo multicamada (ângulo de 45° ou 90°)
Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
Arte. 1655 Encaixe de pressão de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Encaixe de pressão de cotovelo fêmea com flange de 3 furos para tubo multicamada
Arte. 1676USM Encaixe curvo de dupla pressão Fêmea com flange de 2 furos, em forma de "U" para tubo multicamada

Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubo multicamada
Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
Arte. 1659 "T" encaixe de pressão fêmea para tubo multicamada

Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea com cabo de alumínio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea com alça de alumínio
Arte. 1481 Suporte moldado com casas de botão de regulagem

Especificação
  • Art.1656DFCT
    Curved press fitting with  2-holes flange, female thread
    Production range from Ø16mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 for multi-tongs (profile TH,U,H,B,RF)
    H body: 40mm

    Maximum operating temperature: 95°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1656DFCT-Wallplate-elbow-press-fitting-female_Raccordo-curvo-pressare-femmina
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosWALL SYSTEMS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003099
  • Nome ETIMWall plate
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings