Publicar produtos
1822 - 1832 _ G3/4" or G1" NINO Manifold with ball valve, connections G1/2"x16
TIEMME

1822 - 1832 _ G3/4" or G1" NINO Manifold with ball valve, connections G1/2"x16

4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Os coletores de distribuição (NINO) são geralmente utilizados em redes de distribuição de água quente e fria .
Graças à sua configuração permitem o fornecimento paralelo de utilidades para água quente e/ou água fria, reduzindo assim ao mínimo as perdas de carga . Os colectores são produzidos em conformidade com os regulamentos relativos e são certificados pela sua composição química dos materiais utilizados e a nível dimensional.

Coletor modular em latão com válvula de esfera com cabo em T vermelho/azul

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação de 2 a 4 vias
Tamanho G3/4" (DN20) ou G1" (DN25)
Conexões G1/2”x16

Também disponível nas seguintes versões:
Arte. 1822 tamanho G3/4" (DN20) **
Arte. 1832 tamanho G1" (DN25) **
** também disponível na versão niquelada


Faixa de produção:
Arte. 1822RCP - 1832RCP com conexões G1/2” sede plana, rosca faseada e junta de vedação
Arte. 1822SH com conexões G1/2”x15
Arte. 1842 com conexões para tubo Pe-X 16mm

Produtos relacionados:
Arte. 0200 Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Arte. 1716 Encaixe de pressão para tubo Pe-X com conexões G1/2"x16 e G3/4"x18 (Euroconus)
Arte. 1435 Encaixe de compressão para tubo Pe-X com conexões G1/2"x16

Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1666 Encaixe de pressão para tubos multicamadas com conexões G1/2”x16 (Eurocono)
Arte. 1635 Encaixe de compressão com tubo multicamada com conexões G1/2"x16

Arte. 1812 caixa universal

Arte. 1939 Caixa ajustável em altura e largura

Especificação
  • Art.1822
    Modular distribution manifold in brass with ball valve.
    Size G3/4” (DN20) and connections 2÷4 da G1/2”x16, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 7/1 R cone-shaped /Female UNI ISO 7/1 Rp cone-shaped



    Art.1832
    Modular distribution manifold in brass with ball valve.
    Size G1” (DN25) and connections 2÷3 of G1/2”x16, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 7/1 R cone-shaped /Female UNI ISO 7/1 Rp cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1822-1832-NINO-Manifold-Collettore
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de produtosBALL VALVE MANIFOLDS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC010382
  • Nome ETIMCentral heating distributor/collector for radiators/convectors
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC