Publicar produtos
2311-2321 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
2311-2321 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle
    TIEMME

    2311-2321 _ SCIROCCO full bore ball valve male/female with aluminium handle

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, vários óleos, produtos petrolíferos, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    A direção de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente, a menos que especificado de outra forma com a indicação de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

    Válvula de esfera de passagem plena com conexão roscada macho/fêmea UNI ISO 228
    Disponível com cabo de alumínio ou cabo em T.

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/4" (DN8) a G2" (DN50) .

    Disponível nas seguintes versões:
    Art. 2311 – Puxador de alumínio vermelho
    Art. 2311N - Puxador em alumínio preto
    Art. 2321 – Alça T vermelha
    Art. 2321N – Alça T preta

    Faixa de produção:
    Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
    Art. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca fêmea/fêmea
    Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de esfera de passagem plena com rosca fêmea/fêmea
    Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/macho
    Art. 2332 Válvula de esfera de passagem plena para água com rosca macho/macho

    Produtos relacionados:
    Art. 0600 Tubo Pe-X com serpentina de alumínio
    Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
    Art. 1652 Conexão de pressão/fêmea para tubo multicamadas
    Art. 1654 Conexão de cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
    Art. 1655 Conexão de cotovelo de pressão fêmea para tubo multicamadas
    Art. 1658 Conexão de pressão macho “T” para tubo multicamadas
    Art. 1659 Conexão de pressão “T” fêmea para tubo multicamadas

    Especificação
    • Art. 2311
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228

      Art. 2311N
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228

      Art. 2321
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228

      Art. 2321N
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Male/ Female UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2311-2321_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC