Publicar produtos
1665 _ Straight press fitting FEMALE with loose nut for multi-layer pipe
TIEMME

1665 _ Straight press fitting FEMALE with loose nut for multi-layer pipe

Traduzido por Google,


As conexões de pressão são adequadas para todos os tipos de aquecimento/resfriamento e sistema sanitário higiênico com aplicações nos campos residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

São constituídos por uma “manga” externa em aço inox que, por meio de uma pinça dedicada, é prensada “mecanicamente” para garantir conexões irreversíveis e a perfeita fixação do sistema . De acordo com os regulamentos vigentes, essas conexões podem ser instaladas ocultas . Um "anel" de polímero separa o componente de aço do de latão para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvanizada" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre tubo e conexão

Conexão de pressão reta com conexão fêmea roscada ISO 7 .
Também disponível na versão estanhada [SN]

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão:
Tubos de Ø 14mm a Ø 75 mm .
Conexão fêmea de G1/2" (DN15) a G2" 1/2" (DN65) .

Faixa de produção:
Arte. 1650 Encaixe de pressão/macho para tubo multicamada
Arte. 1651 Conexão de dupla pressão para tubo multicamada
Arte. 1652 Encaixe de pressão /fêmea para tubo multicamada

Arte. 1653-1661 Conexão de pressão de cotovelo duplo para tubo multicamada (ângulo de 45° ou 90°)
Arte. 1654 Encaixe cotovelo macho para tubo multicamada
Arte. 1655 Conector de cotovelo Fêmea para tubo multicamada
Arte. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Encaixe cotovelo fêmea com flange de 3 furos para tubo multicamada

Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubo multicamada
Arte. 1658 "T" encaixe macho para tubo multicamadas
Arte. 1659 "T" encaixe fêmea para tubo multicamadas

Acessórios adicionais:
Arte. Tubo 0600 Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea


Especificação
  • Art.1665
    Press fitting with loose nut female thread
    Production range from Ø14 to Ø75 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Thread: Female UNI ISO 7 R cone-shaped

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1665_Straight-fitting-FEMALE_Raccordo-pressare-FEMMINA
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC003024
  • Nome ETIMFitting with 2 connections
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings