Publicar produtos
1676USM_ Double U-shaped press fitting with female connections and flange
TIEMME

1676USM_ Double U-shaped press fitting with female connections and flange

Traduzido por Google,

Encaixes de pressão com flange de dois furos com cotovelo de parede em forma de “U” adequados para qualquer tipo de sistema sanitário, nos setores residencial, comercial e industrial.

Eles consistem em uma "manga" externa (feita de aço inoxidável) que é deformada "mecanicamente" para garantir o mecanismo de vedação. A deformação mecânica garante juntas irreversíveis que, portanto, permitem a instalação em subsuperfície conforme exigido pelas normas vigentes. A parte de aço é separada da parte de latão por um "anel" de polímero, para evitar o fenômeno conhecido como "corrosão galvânica" e permite ao instalador verificar a correta conexão entre o tubo e a conexão.

A sua forma particular em " U" garante um fluxo constante no interior do sistema evitando a estagnação do fluido e prevenindo a formação da bactéria LEGIONELLA

Cotovelo da placa de parede com rosca em "U" Extremidade fêmea ISO 7 .
Disponível na versão estanhada [SN].

Ampla gama disponível, adequada para todos os requisitos de conexão:
Tubo de Ø 16mm e Ø 20mm .
Extremidade fêmea de G1/2" (DN15)


Gama de produtos:
Arte. 1650 macho/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1651 Encaixe de pressão dupla para tubos multicamadas
Arte. 1652 Fêmea/encaixe de pressão para tubos multicamadas

Arte. 1653-1661 Encaixe de pressão dupla de cotovelo para tubos multicamadas (ângulo de 45° ou 90°)
Arte. 1654 cotovelo macho/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1655 Cotovelo Fêmea/encaixe de pressão para tubos multicamadas
Arte. 1656 Cotovelo Wallplat Fêmea para tubos multicamadas
Arte. 1656DFCT Cotovelo Wallplat Fêmea para tubos multicamadas

Arte. 1657 Encaixe de pressão "T" para tubos multicamadas
Arte. 1658 "T" Encaixe de pressão macho para tubos multicamadas
Arte. 1659 "T" Encaixe de pressão fêmea para tubos multicamadas

Acessórios completos:
Arte. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
Arte. 2361-2371-2371B-2371N Válvula de esfera com furo padrão macho/fêmea e alça de alumínio
Arte. 2311-2311N-2321-2321N Válvula de esfera com furo completo macho/fêmea e alça de alumínio

Arte. 1481 Suporte de parede moldado com alinhamento
Arte. 1654U Macho/encaixe de pressão com formato "U" para tubos multicamadas



Especificação
  • Art.1676USM
    Wallplate elbow press fitting with "U" shape threaded Female
    Product range from Ø16 to Ø20 mm
    Body: brassCW617N
    Ring: PA
    Clamping bush: AISI 304 stainless steel

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Fluids: drinking water, water and glycol solutions (maximum percentage of glycol 30%), non-corrosive fluids.
    Threads: Female UNI ISO 7 R conical

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1676USM_Double-press-fitting_Raccordo-pressare-doppio
  • Familia de productoFITTINGS
  • Grupo de produtosFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Código UNSPSC40141720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
  • Código CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Título OmniclassFittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings