Publicar produtos
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
    TIEMME

    1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

    Traduzido por Google,

    Adequado para instalações hidráulicas domésticas e comerciais, aplicações industriais e agrícolas, sistemas de aquecimento e sanitários , sistemas pneumáticos, óleos e, em geral, para qualquer fluido não agressivo.
    Caso contrário, conforme indicado por marcas específicas no corpo da válvula (setas), não há direção de fluxo na válvula.

    Válvulas de esfera angulares para água com extremidades fêmeas roscadas UNI ISO 228, com porca solta e conexão de pressão.
    Disponível com cabo em “T” de alumínio vermelho.

    Ampla gama disponível para todas as necessidades de instalação de conexões, de G3/4" x 20 mm a G1" x 32 mm.

    Produtos disponíveis:
    Válvula angular Art. 1692CK com válvula de retenção
    Art. 1697 válvula reta com porca solta e conexão de pressão

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1692_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText