Publicar produtos
1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
TIEMME

1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

Traduzido por Google,

Adequado para instalações hidráulicas domésticas e comerciais, aplicações industriais e agrícolas, sistemas de aquecimento e sanitários , sistemas pneumáticos, óleos e, em geral, para qualquer fluido não agressivo.
Caso contrário, conforme indicado por marcas específicas no corpo da válvula (setas), não há direção de fluxo na válvula.

Válvulas de esfera retas para água com extremidades fêmeas roscadas UNI ISO 228, com porca solta e conexão de pressão.
Disponível com cabo em “T” de alumínio vermelho.

Ampla gama disponível para todas as necessidades de instalação de conexões, de G3/4" x 20 mm a G1" x 32 mm.

Produtos disponíveis:
Art. 1697CK válvula angular com válvula de retenção
Válvula angular Art. 1692 com porca solta e conexão de pressão

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1697_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-08
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText