Publicar produtos
1896 _ Automatic air-purging valve with high unloading capacity
TIEMME

1896 _ Automatic air-purging valve with high unloading capacity

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Válvulas de purga de ar automáticas são empregadas em sistemas de aquecimento e resfriamento para eliminar o ar que ficou preso nos circuitos , sem a necessidade de intervenção manual.

O ar aprisionado pode criar problemas de ruído e danificar componentes, comprometendo assim o melhor rendimento das conexões dos terminais radiantes. Caracterizam-se pela alta capacidade de purga de ar e pela tampa de proteção, útil para a explosão repentina de líquido quente.
A válvula de purga de ar deve ser instalada na posição vertical.

Válvula de purga de ar automática, conexão inferior e dreno vertical, conexão roscada macho UNI ISO 228.

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G3/4" (DN20) .



Faixa de produção:
Arte. 1898 Válvula de purga de ar com rosca de conexão macho inferior e dreno horizontal
Arte. 1899 Válvula de purga de ar com rosca de conexão macho lateral e dreno vertical
Arte. 1900 Válvula de purga de ar com rosca de conexão macho inferior e dreno vertical

Produtos relacionados:
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 3049KIT01 Kit terminal para coletores
Arte. Válvula de corte de 1901
Arte. 3873 - 3873BY coletor modular "PISO"
Arte. 1883 - 1884 - 1885 coletor modular "LINEARE"
Arte. 1905 - 1906 coletor modular "COMPLANARE"
Arte. 5535G Estação de bombeamento DN25 para sistemas de aquecimento

Especificação
  • Art. 1896
    Automatic air-purging valve, lower connection and vertical drain, male thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Cover: nickel plated brass CW617N
    Cap: ABS

    Maximum working temperature: 110°C
    Maximum working pressure: 16 bar
    Maximum unloading pressure: 4 bar
    Thread: Male ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1896_Air-vent-valve_Valvola-sfogo-aria
  • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • Grupo de produtosAIR VENT VALVES AND DEAERATORS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010047
  • Nome ETIMDe-aeration valve (CH)
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoPiped supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC