Publicar produtos
4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit
4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit
    TIEMME

    4492 _ TIEMME BOX 3 for the regulation of the heating according to the ambient temperature and for the limitation of the return temperature of the circuit

    4492

    Especificação
    • 4492

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4492_Tiemme-Box-2-Heating-Regulation_Tiemme-Box-3-Regolazione-Temperatura
    • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Grupo de produtosBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-09
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Nome UNSPSCHeat exchangers
    • Código UNSPSC40101802
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPlate heat exchangers
    • Código CSI MasterFormat 201422 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-27 23 00
    • Título OmniclassHeat Exchangers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText