Publicar produtos
1905-1906 _ G3/4" or G1" COMPLANARE modular manifold with connections G1/2"x16
TIEMME

1905-1906 _ G3/4" or G1" COMPLANARE modular manifold with connections G1/2"x16

Traduzido por Google,

Os coletores de distribuição (COMPLANARE) são geralmente utilizados em redes de distribuição de água quente e fria .
Graças à sua configuração permitem o fornecimento paralelo de utilidades para água quente e/ou água fria, reduzindo assim ao mínimo as perdas de carga . Os colectores são produzidos em conformidade com os regulamentos relativos e são certificados pela sua composição química dos materiais utilizados e a nível dimensional.

Coletor modular com conexões bilaterais

Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação de 2 a 10 vias
Tamanho G3/4" (DN20) ou G1" (DN25)
Conexões G1/2”x16

Também disponível nas seguintes versões:
Arte. 1905 tamanho G3/4” (DN20) **
Arte. 1906 tamanho G1” (DN25) **
**também disponível na versão niquelada


Produtos relacionados:

Arte. 1900 Válvula de purga de ar automática
Arte. 1901 Válvulas de parada e válvulas de interceptação
Arte. 1881 redução macho/fêmea para coletores
Arte. 1882 Tampa macho terminal para manifold
Arte. 1879 Tampa fêmea terminal para conexões
Arte. 2121 Válvula de esfera macho/fêmea de furo completo ISO228 com cabo em T vermelho ou azul
Arte. 2227 Válvula de esfera de furo completo com peça traseira macho/fêmea ISO7/1 com cabo em T vermelho ou azul

Arte. 0200 Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Arte. 1716 Encaixe de pressão para tubo Pe-X com conexões G1/2”x16 e G3/4”x18 (Euroconus)
Arte. 1435 Encaixe de compressão para tubo Pe-X com conexões G1/2”x16

Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1668 Encaixe de pressão para tubos multicamadas com conexões G1/2”x16
Arte. 1635K Encaixe de compressão para tubo multicamada com conexões G1/2”x16

Arte. 1812 caixa universal

Especificação
  • Art.1905
    Modular distribution manifold in brass with bi-lateral connections.
    Size G3/4” (DN20) and connections 2÷10 of G1/2”x16
    Body: brass CW617N (also available in nickel-plated version)

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



    Art.1906
    Modular distribution manifold in brass with bi-lateral connections.
    Size G1” (DN25) and connections 2÷10 of G1/2”x16
    Body: brass CW617N (also available in nickel-plated version)

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1905-Complanare-manifold-Collettore-complanare
  • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Grupo de produtosMANIFOLDS WITHOUT SHUT-OFF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização