Publicar produtos
6542CC_ PICV dynamic balancing valve TIEMME-EASY with adjustable external cartridge female/female
6542CC_ PICV dynamic balancing valve TIEMME-EASY with adjustable external cartridge female/female
    TIEMME

    6542CC_ PICV dynamic balancing valve TIEMME-EASY with adjustable external cartridge female/female

    Traduzido por Google,

    As válvulas de balanceamento dinâmico PICV (Tiemme-EASY) são estabilizadores com a função de manter automaticamente um fluxo constante em trânsito pelos sistemas de aquecimento/resfriamento , reagindo às variações de pressão de entrada.
    Eles são usados principalmente para balancear colunas de montagem e terminais de emissão , como por exemplo Fan-coils ou manifolds para radiantes/radiadores. O cartucho é facilmente ajustável, conforme indicado na ficha técnica, para garantir o valor de vazão exigido pelo projeto.

    Válvula de balanceamento dinâmico com cartucho ajustável externamente e entradas de pressão, conexão fêmea roscada UNI ISO 228

    Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G1" (DN25).
    Faixa ΔP, variável de acordo com as necessidades do projeto*

    Disponível nas seguintes versões:
    Caudal* [L/h] | Cartucho*
    0-250 | Preto
    251-400 | Verde
    401-600 | Vermelho branco
    601-1200 | Vermelho amarelo
    *Verifique na folha de dados relativa


    Faixa de produção:
    Arte. Válvula de balanceamento dinâmico PICV 6541CC Tiemme-BASIC com cartucho ajustável internamente e entradas de pressão opcionais.
    Arte. Válvula de balanceamento dinâmico PICV 6542CCS Tiemme-AUTO com servomotores e entradas de pressão.

    Produtos relacionados:
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para rosca de água Macho/Fêmea
    Arte. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de esfera de furo padrão para rosca de água Macho/Macho

    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 1551 Adaptação Genérica Masculina/Fêmea
    Arte. 1650 Encaixe de pressão/macho para tubo multicamada
    Arte. 1652 Encaixe de pressão/Fêmea para tubo multicamada

    Especificação
    • Art.6542CC
      Dynamic balancing valve with externally adjustable cartridge and included pressure inlets, Female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Pressure inlets: brass CW617N
      Cartridge: PSU (polysulfone)
      Flow: as required by the project

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Pressure Range: 25 bar
      Thread: Female ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6542CC_Dynamic-Balancing-Valve_Valvola-Bilanciamento-Dinamica
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALANCING VALVE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas