Publicar produtos
2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol
    TIEMME

    2133-2138 _ 2-way motorized ball valve with servocontrol

    4.6 de 5 estrelas4.6(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A válvula acionada por motor pode ser utilizada para a regulagem e registro do sistema de aquecimento simples ou múltiplo , com energia alternativa, e sistema de automação geral.
    Esta válvula tem a função de interceptar o fluido transportador térmico e resultar em válvulas de zona universal, aplicáveis em qualquer solução de instalação. Possibilidade de operação manual.
    Caso contrário indicado por marcas específicas no corpo da válvula (setas), não há direção de fluxo da válvula.

    Válvulas de esfera de furo completo com sermotor com extremidade rosqueada Fêmea/Macho
    Disponível com sermotor que atua na válvula com rotação monodirecional de 90° passando da posição de fechamento para a posição de abertura e vice-versa

    Ampla gama disponível, para cada necessidade de instalação de conexão de
    Art.2138 - G1/2" (DN15) a G1" 1/2 (DN40) com conexões Macho/Fêmea.
    Art.2133 - G3/4" (DN20) a G1" (DN25) com conexões Macho/Macho.

    Produtos aviáveis:
    Arte. 2134 com três conexões macho.
    Arte. 2137 com três conexões macho e by-pass.
    Arte. 2136 com quatro conexões macho.
    Arte. 2139 sem servomotor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2133-2138_Motorized-valve_Valvola-motorizzata
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosMOTORIZED BALL VALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC