Publicar produtos
2134-2137 _ 3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.
TIEMME

2134-2137 _ 3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

A válvula acionada por motor pode ser utilizada para a regulagem e registro do sistema de aquecimento simples ou múltiplo , com energia alternativa, e sistema de automação geral.
Esta válvula tem a função de interceptar o fluido transportador térmico e resultar em válvulas de zona universal, aplicáveis em qualquer solução de instalação. Possibilidade de operação manual.
As válvulas item 2137 têm a função de interceptação e balanceamento com possibilidade de serem instaladas diretamente na central térmica ou em coletores lineares.
As válvulas item 2134 têm a função de interceptar e desviar permitindo a entrada do fluido por baixo enviando-o para a direita ou esquerda ou vice-versa.
Estas válvulas devem ser instaladas respeitando a via de circulação de água indicada no corpo da válvula por meio de uma seta.

Válvulas de esfera de furo completo com sermotor com três extremidades rosqueadas Macho
Disponível com servomotor que atua na válvula:
Art.2134 - Rotação monodirecional de 180°
Art.2137 - Rotação de 90° passando da posição de fechamento (by-pass) para a posição de abertura e vice-versa.

Ampla gama disponível, para cada necessidade de instalação de conexão de G3/4" (DN20) a G1" (DN25)

Produtos aviáveis:
Arte. 2133 com duas conexões macho.
Arte. 2138 com duas conexões macho/fêmea.
Arte. 2136 com quatro conexões macho.
Arte. 2139 sem servomotor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2134-2137_Motorized-deviation-valve_Valvola-deviatrice-motorizzata
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosMOTORIZED BALL VALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011540
  • Nome ETIMThree way ball valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC