Publicar produtos
1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
    TIEMME

    1939 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth

    Traduzido por Google,

    Caixa metálica inspeccionável para colectores, ajustável em altura e profundidade.
    Adequado para instalação no piso ou em parede com 80 mm de distância.

    Fabricado em chapa metálica com aro e porta pintada, cor branca RAL 9010.
    Fechamento da tampa por fechadura cilíndrica.
    Completo com kit guia para instalação do coletor e pés de apoio extensíveis para instalação no piso.

    Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação:
    Comprimento de 400 a 1000mm
    Altura: 660mm (pé extensível de 0 a 110mm )
    Profundidade: 90 a 140mm (ajustável)

    Disponível nas seguintes versões:
    Tamanho | N° de vias
    400 x 660 x 90÷140mm | 2÷4 vistas*
    500 x 660 x 90÷140mm | 5÷6 vistas *
    600 x 660 x 90÷140mm | 7÷8 vi *
    700 x 660 x 90÷140mm | 9÷10 vi *
    1000 x 660 x 90÷140mm | 11 ÷ 14 anos *
    *Com coletores pré-montados da série FLOOR 3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


    Faixa de produção:
    Arte. Caixa metálica ajustável 1940 para coletores isolados ou maiores que G1" (DN25). Comprimento até 1200mm
    Arte. 1812 Caixa universal para coletores

    Produtos relacionados:
    Arte. 1822-1832 Coletor modular de latão NINO com válvula de esfera e alça em T vermelha/azul
    Arte. 1866K-1868K Coletor modular de latão MAXIMA com válvula de parada
    Arte. 1877KIT SKIT para fixação de coletores NINO e MAXIMA
    Arte. 1870 suportes de fixação para manifolds NINO e MAXIMA

    Arte. 3873-3873BY coletor de PISO pré-montado para aquecimento radiante com medidores de fluxo
    Arte. 3878-3878BY coletor de PISO pré-montado para parafusos mecânicos de aquecimento radiante
    Arte. Coletor pré-montado 3871POL em POLIAMIDA para aquecimento radiante com fluxômetros

    Arte. 0200 tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio

    Especificação
    • Art.1939
      In-wall metal box in powder-coated galvanized sheet metal, available in the lengths 600, 700, 850, 1000 e 1200 mm, height 670 mm (with adjustable feet up to 110mm) and adjustable depth from 120 to 170 mm, complete with fixing brackets, inspectable door cover with lock and netted back

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1939_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
    • Familia de productoDISTRIBUTION MANIFOLDS
    • Grupo de produtosBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-13
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalZinco
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
    • Código ETIMEC003607
    • Nome ETIMGroup distributor housing watertight
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds