Publicar produtos
2137_3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.
TIEMME

2137_3-way deviation motorized ball valve with servocontrol.

Traduzido por Google,

A válvula acionada por motor pode ser usada para a regulação e o registro de sistemas de aquecimento simples ou múltiplos , com energia alternativa e sistemas de automação geral.
Esta válvula tem a função de interceptar o fluido térmico transportador, sendo, portanto, uma válvula de zona universal, aplicável em qualquer solução de instalação. Possibilidade de operação manual.
As válvulas do item 2137 têm a função de interceptação e balanceamento, podendo ser instaladas diretamente na usina termelétrica ou em manifolds lineares.
Essas válvulas devem ser instaladas respeitando o sentido de circulação da água indicado na válvula por meio de uma seta.

Válvulas de esfera de passagem plena com serrilhado e três extremidades roscadas macho
Disponível com servomotor que atua na válvula:
Art. 2137 - Rotação de 90° através do movimento da posição de fechamento (bypass) para a posição de abertura e vice-versa.

Ampla gama disponível para todas as necessidades de instalação de conexões, desde G3/4" (DN20) até G1" (DN25).

Produtos disponíveis:
Art. 2133 com duas conexões masculinas.
Art. 2137 com três conexões masculinas.
Art. 2138 com duas conexões Masculino/Feminino.
Art. 2136 com quatro conexões masculinas.
Art. 2139 sem servomotor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2137_Motorized-deviation-valve_Valvola-deviatrice-motorizzata
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosMOTORIZED BALL VALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011540
  • Nome ETIMThree way ball valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText