A válvula acionada por motor pode ser usada para a regulação e o registro de sistemas de aquecimento simples ou múltiplos , com energia alternativa e sistemas de automação geral.
Esta válvula tem a função de interceptar o fluido térmico transportador, sendo, portanto, uma válvula de zona universal, aplicável em qualquer solução de instalação. Possibilidade de operação manual.
Caso contrário, conforme indicado por marcas específicas no corpo da válvula (setas), não há direção de fluxo na válvula.
Válvulas de esfera de passagem plena com serrilhado e extremidade roscada fêmea/macho
Disponível com sermotor que atua na válvula com rotação unidirecional de 90°, movendo-se da posição de fechamento para a posição de abertura e vice-versa.
Ampla gama disponível para todas as necessidades de instalação de conexões.
Art.2138 - G1/2" (DN15) e G1" 1/2 (DN40) com conexões macho/fêmea.
Produtos disponíveis:
Art. 2134 com três conexões masculinas.
Art. 2137 com três conexões masculinas e desvio.
Art. 2133 com duas conexões masculinas.
Art. 2136 com quatro conexões masculinas.
Art. 2139 sem servomotor.