Publicar produtos
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
    TIEMME

    2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle

    4.3 de 5 estrelas4.3(24 avaliações)
    Traduzido por Google,

    É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, óleos diversos, derivados de petróleo, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    O sentido de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente se não for especificado de outra forma com a indicação de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

    Válvula de esfera de furo completo com conexão rosqueada Fêmea/Fêmea UNI ISO 228
    Disponível com cabo de alumínio ou cabo em T.

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/4" (DN8) a G4" (DN100) .

    Disponível nas seguintes versões:
    Arte. 2310 – Punho de alumínio vermelho
    Arte. 2310N - Punho em alumínio preto
    Arte. 2320 – Punho em T vermelho
    Arte. 2320N – Punho em T preto



    Faixa de produção:
    Arte. 2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca fêmea/fêmea
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea
    Arte. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/macho
    Arte. 2332 Válvula de esfera de furo completo para água com rosca macho/macho

    Produtos relacionados:
    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
    Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
    Arte. 1658 “T” macho de encaixe de pressão para tubo multicamada

    Especificação
    • Art. 2310
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2310N
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2320
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2320N
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2310-2320_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC