É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, diversos óleos, derivados de petróleo e, em geral, qualquer tipo de fluido não corrosivo.
A direção de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente, a menos que seja especificada de outra forma por meio de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.
Válvulas de passagem plena para água com conexão roscada fêmea/fêmea UNI ISO 228.
Disponível com cabo em T de alumínio.
Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .
Disponível na seguinte versão:
Art. 2360 – Puxador em alumínio vermelho
Art. 2370 – Cabo em T vermelho
Art. 2380 – Cabo plano em aço vermelho
Gama de produção:
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de esfera de passagem plena com rosca fêmea/fêmea
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/macho
Art. 2332 Válvula de esfera de passagem plena para água com rosca macho/macho
Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1658 Conexão de pressão macho "T" para tubo multicamadas