Válvulas de carregamento automáticas são empregadas em sistemas de aquecimento e refrigeração para reintegrar a água em falta no sistema, a fim de manter uma pressão constante no valor definido, sem a necessidade de intervenção manual.
As válvulas de carregamento automático funcionam com uma pressão de intervenção de 0,5 a 6 bar.
A válvula de retenção está integrada para evitar que o fluido flua na direção oposta.
Válvulas de carregamento automáticas, conexão macho/fêmea rosqueada UNI ISO 228.
Disponível com acessório para manômetro.
Disponível com conexão G1/2" (DN15).
Produtos relacionados:
Arte. 3130N-3135N Filtro autolimpante macho/macho com arremate
Arte. Redutor de pressão 3110N com rosca fêmea
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1552 mamilo reto genérico masculino/masculino
Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea com cabo de alumínio
Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea com alça de alumínio
Arte. 2080 Manômetro com conexão inferior