Publicar produtos
3388K _ Double pipe thermostatically controlled valve with metal probe and sealing gasket
TIEMME

3388K _ Double pipe thermostatically controlled valve with metal probe and sealing gasket

Traduzido por Google,

Válvulas termostáticas de duplo tubo são utilizadas para controlar a temperatura e vazão em terminais de aquecimento como radiadores e toalheiros, favorecendo um funcionamento correto e eficiente e garantindo economia de energia.

Eles são instalados diretamente na entrega do radiador e estão equipados com uma sonda que permite separar a entrega do retorno. A regulagem da abertura e fechamento das válvulas é realizada manualmente por meio de um cabeçote termostático.
Podem ser instalados exclusivamente em radiadores que permitem a inserção total da sonda de temperatura (comprimento 15cm).

Válvula angular controlada termostaticamente de tubo duplo, rosca macho UNI ISO 228.
Disponível com cabeça termostática

Ampla gama disponível, para qualquer necessidade de instalação:
Tubos 24x19 Ø18
Conexão do radiador G1/2" (DN15)


Faixa de produção:
Arte. 3301 Válvula controlada por termostato (entrega)
Arte. 3331 Bloqueio de blindagem para radiadores (retorno)
Arte. 3391BY Distribuidor de tubo duplo com by-pass

Produtos relacionados:
Arte. 9553 Válvula termostática

Arte. 0200 Tubo Pe-X de alta densidade com barreira anti-oxigênio (EVOH)
Arte. 1716 Encaixe de pressão para tubo Pe-X, conexões G1/2"x16 e G3/4"x18 (Euroconus)
Arte. 1435 Encaixe de compressão para tubo Pe-X, conexões G1/2"x16
Arte. 1436 Encaixe de compressão para tubo Pe-X, conexões G3/4”x18 (Euroconus)

Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1668 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G1/2"x16
Arte. 1666 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G3/4”x18 (Euroconus)
Arte. 1635 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G1/2"x16
Arte. 1636 Encaixe de pressão para tubo multicamada, conexões G3/4”x18 (Euroconus)

Arte. 1822 - 1832 Coletor modular "NINO" com válvula de esfera
Arte. 1866K - 1868K - 1877K50 Coletor modular "MAXIMA" com válvulas de parada
Arte. 1883 - 1884 - 1885 Coletor modular "LINEARE"
Arte. 1905 - 1906 Coletor modular "COMPLANARE"

Especificação
  • Art. 3388K
    Double pipe Thermostatically controlled angle valve, male thread
    Production range G1/2"(DN15)
    Body: brass CW617N chrome plated
    Knob: ABS L.
    Probe: 15cm

    Maximum operating temperature: 95°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Male ISO 228

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3388K_Thermostatic-valve_Valvola-termostatizzabile
  • Familia de productoVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
  • Grupo de produtosSINGLE AND DOUBLE PIPE VALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC