Publicar produtos
3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded  male /male and tangs
3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded  male /male and tangs
3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded  male /male and tangs
    TIEMME

    3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded male /male and tangs

    4.7 de 5 estrelas4.7(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Filtros autolimpantes com copo de latão e extremidades roscadas macho/macho UNI ISO 228. Disponíveis com ou sem cauda macho UNI ISO 228.

    O filtro deve ser instalado na entrada da rede doméstica, após o contador e antes do eventual redutor de pressão, de forma a proteger toda a instalação contra as impurezas transportadas pela água que , ao longo do tempo, possam danificar os acessórios instalados.

    O filtro autolimpante deve ser instalado na posição horizontal desde que seja colocado em local visível e acessível e as operações de manutenção sejam de fácil execução.

    A direção do fluxo do filtro é sempre especificada por marcas no corpo da válvula (setas).

    Disponível em uma ampla gama de tamanhos de G1/2" a G1"1/4.

    Produtos aviáveis:
    Arte. 3135N - com copo de policarbonato transparente
    Arte. 3131N - sem espigas e conexão Fêmea/Macho
    Arte. 3136N - sem espigas e conexão Fêmea/Macho e com copo de policarbonato transparente




    Especificação
    • Self Cleaning made up:
            Body: brass CW617N Nickel plated
            Cup: brass CW617N Nickel plated
            Filtering cartridge: inox AISI 304
            Threads: Male ISO228

      Maximum working temperature : 95°C
      Maximum working pressure : working limits at 25 bar

      Production range: from G1/2" to G1"1/4.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3130N-3135N_Self-cleaning-filters_Filtri-autopulenti
    • Familia de productoPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • Grupo de produtosFILTER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010357
    • Nome ETIMSelf-cleaning filter
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_95_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater strainers
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC